Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 75 mm
Aviana
Номер на поръчка:
990039159
EAN:
4031582396638
Номер на продукта:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Aviana е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча със спирачни елементи за надеждно закре...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Aviana е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча със спирачни елементи за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и конусен сачмен лагер от неръждаема стомана за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на конструкцията достига 102 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за тролеи за обслужване по време на полет.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Сертифицирана устойчивост на пламък
Сертификат съгласно FAR / JAR 25.853
Ниско тегло
Изключително лека конструкция