Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Aviana е въртящо се колело с централно, пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плоча със спирачни елементи за надеждно закрепване. Корпусът е изработен от висококачествен полиамид и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има полипропиленов корпус с термопластичен каучук за протектора, осигуряващ отлично сцепление и тихо движение, а конусеният сачмен лагер от неръждаема стомана гарантира надеждна работа. Диаметърът на колелото е 75 mm при обща височина от 102 mm. Динамичната товароносимост достига 100 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът е специално предназначен за тролеи за обслужване по време на полет в авиационната индустрия.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
Номер на материал S4
990036982
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Обща ширина
69 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
102 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.34 kg
Име на продукта
Aviana
Стандартен
EN12530 – Изделителни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Правоъгълна плоча със спирачни елементи
Диаметър на отвора на плаката
5.5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
41 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
57 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
51 mm
Дължина на плаката
70 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Сребърно сиво (RAL7001)
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Диаметър на купол
54 mm
Интерференция при завъртане
137 mm
Изместване
28 mm
Радиус на завъртане
68.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Термопластичен каучук
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Конусен сачмен лагер , Неръждаемост
Цвят на Колело
Сребърно сиво (RAL7001)

Награда за Дизайн Red Dot

Награда за Дизайн Red Dot

Германска награда за Дизайн

Германска награда за Дизайн
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Сертифицирана устойчивост на пламък
Сертификат съгласно FAR / JAR 25.853
Ниско тегло
Изключително лека конструкция