Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване 75 mm
Aviana
Номер на поръчка:
990066644
EAN:
4031582550368
Номер на продукта:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Съчетаване на цветове
Aviana е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за надеждно управление на посоката на движение. Фитингът...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Aviana е въртящо се колело с централно, пълно заключване, предназначено за надеждно управление на посоката на движение. Фитингът представлява щифт с отвор за ексцентрик за профилни профили, къса версия, който осигурява стабилно закрепване към конструкцията. Корпусът е изработен от полиамид и включва две съставни стезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото около вертикалната ос. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който минимизира триенето и гарантира точност при работа. Протекторът е от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е изработено от полипропилен. Диаметърът на колелото е 75 mm, а общата височина на изделието е 104,5 mm. Статичният товароносимост е 200 kg, а динамичният е 100 kg при скорост до 3 km/h. Изделието е предназначено за колички за обслужване по време на полет.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Награда за Дизайн Red Dot
Награда за Дизайн Red Dot
Германска награда за Дизайн
Германска награда за Дизайн
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
Лесно използване на централно заключване
Едновременно заключване на повече от едно колело чрез централен лост
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Здрава обвивка
Двойно колело за висока товароносимост и ниска височина
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
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Намалено почистване
Благодарение на гладките повърхности колелата са лесни за почистване
Сертифицирана устойчивост на пламък
Сертификат съгласно FAR / JAR 25.853
Ниско тегло
Изключително лека конструкция