Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Anika е завъртане на колело със спирачка, предназначено за професионално и домашно използване. Фитингът е със слял отвор за фитинг B10, който осигурява надежна и лесна монтаж на различни конструкции и мебелни системи. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира издръжливост и устойчивост на износване, а свивтането е оборудвано със щифт за завъртане, позволяващ плавно и контролирано движение. Колелото има диаметър 55 милиметра и е оснащено с плъзгащ лагер със разделител тръба, който осигурява оптимална производителност и дълготрайност. Протектора е изработен от екструдиран полиуретан, което гарантира отличното сцепление и защита на подлогата. Общата височина на продукта е 57 милиметра. Статичната носимоспособност е 80 килограма, докато динамичната носимоспособност е 40 килограма при скорост 3 километра в час. Anika е идеален избор за нощни шкафчета, мебели, болници, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и офис мебели, където се изисква надеждност, тихо движение и дълготрайност.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
5925UAI055L51-10
EAN
4031582406405
Основни атрибути
Тип
Завъртане на Колело със Спирачка
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0.65 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 – мебелни колела
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Вилка на две Колело
Материал на корпуса
Полиамид
Въртящ се лагер
Щифт, завъртане
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128 mm
Радиус на завъртане
64 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Навлязъл
Лагер
Плъзгащ лагер със Разделител тръба

Награда Interzum

Награда Interzum

special-features-image
Специални функции
Безопасни материали
Съответства на RoHS и REACH. Не съдържа полициклични ароматни въглеводороди или хром (VI)
Тествано качество
Тествано в собствената ни лаборатория за съответствие с европейските стандарти
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Съчетаване на цветове
Цветовете могат да бъдат адаптирани към дизайна на продукта
Награден дизайн
Наградено с престижни отличия от международни журита
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Оптимизирана маневреност
Двойно колело с висока маневреност благодарение на диференциалния ефект
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 55 mm
Anika
5920UAI055L51-10

Anika е въртящо се колело, предназначено за разнообразни приложения в мебелната и здравната индустрия. Продуктът е оборудван със сляп отвор за фитинг B10, който осигурява надежда монтаж и стабилност при експлоатация. Корпусът е изработен от полиамид, материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на износване, и е снабден със щифт със завъртане, който позволява плавно и контролирано въртене на колелото. Колелото има диаметър 55 милиметра и е оборудвано с плъзгащ лагер със разделител тръба, който намалява триенето и продлява експлоатационния живот на продукта. Тредът на колелото е изработен от екструдиран полиуретан, което осигурява отлично сцепление и защита на подовите покрития. Общата височина на продукта е 57 милиметра, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Статичната товароносимост на Anika е 80 килограма, докато динамичната товароносимост при скорост 3 километра в час е 40 килограма, което го квалифицира за използване в нощни шкафчета, мебели, болници, медийни мебели, домове за възрастни и стари хора, както и офис мебели.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg