Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Аксесоарът Socket е предназначен като допълнителен компонент за колелца, с тип свързване Синтетично КОНТАКТ кръгло. Продуктът разполага със статична товароносимост от 40 килограма и динамична товароносимост от 20 килограма при скорост 3 километра в час. Общата височина на аксесоара е 3 милиметра, а болтът за монтаж има диаметър 8 милиметра. Теглото на продукта е 0 килограма. Този аксесоар е идеален за приложения, където се изисква надежда свързване и оптимална производителност на колелцата.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
R20-8x23
EAN
4031582321647
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч
20 kg
Статичен Товароносимост
40 kg
Обща височина
3 mm
Общо тегло
0 kg
Име на продукта
Socket
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Синтетично КОНТАКТ кръгло
Диаметър на Болт
8 mm
Дължина на Болт
23 mm