Аксесоар
Lumina
EAN:
4031582351408
Номер на продукта:
R10-8x10 / 8
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Боядисана повърхност
Аксесоарът Lumina е специализирана принадлежност за колелца, проектирана с ос с резба и обща височина 3,5 mm, която осигурява на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Аксесоарът Lumina е специализирана принадлежност за колелца, проектирана с ос с резба и обща височина 3,5 mm, която осигурява надеждна функционалност в различни приложения. Продуктът разполага със статична носеща способност от 80 kg, което го прави подходящ за тежки товари в неподвижно състояние. При динамични условия, при скорост до 3 km/h, аксесоарът поддържа динамична носеща способност от 40 kg, гарантирайки стабилност и безопасност при движение. Конструкцията с резбова ос позволява лесна монтаж и демонтаж, което улеснява поддръжката и замяната на компонентите.
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
Визуална интеграция
Различни диаметри на купола за перфектен преход от колелото към приложението
Здрав капак
Капак от масивен цинков отливък или синтетичен материал