Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

Технически спецификации

Втулката е аксесоар, предназначен за монтаж на колелца, с тегло 0,01 kg и диаметър на болта 22 mm. Продуктът се характеризира с намаляване на втулка, кръгла форма, което осигурява надеждно и стабилно закрепване. Този аксесоар е идеален за приложения, където е необходимо намаляване на размера на втулката с кръгла геометрия, гарантирайки прецизна и дълготрайна функционалност в различни индустриални среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
R08-Ø30-Ø22
EAN
4031582321463
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Общо тегло
0.01 kg
Име на продукта
Втулка
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Намаляване на Втулка, кръгла
Диаметър на Болт
22 mm
Дължина на Болт
45 mm