Аксесоар
Монтажна плоча
EAN:
4031582320152
Номер на продукта:
P10-40x27 / 8
- Безопасни материали
- Тествано качество
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка като тип монтаж. Продуктът р...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка като тип монтаж. Продуктът разполага с размери 40 mm дължина и 27 mm ширина, с обща височина 8 mm, което го прави компактен и лесен за интегриране в различни конструкции. Аксесоарът поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което го квалифицира за приложения с умерени натоварвания и мобилност.