Аксесоар
Монтажна плоча
EAN:
4031582338119
Номер на продукта:
P10-40x21 / 8
- Безопасни материали
- Тествано качество
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка. Продуктът има обща височина...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка. Продуктът има обща височина 8 мм и размери на плочата 40 мм дължина и 21 мм ширина. Статичната носеща способност е 80 кг, докато динамичната носеща способност достига 40 кг при скорост 3 км/ч. Теглото на аксесоара е 0,03 кг, което го прави лек и лесен за монтаж. Конструкцията е оптимизирана за надежда и дълготрайност при индустриални приложения.