Аксесоар
Монтажна плоча
EAN:
4031582338102
Номер на продукта:
P10-40x20 / 8
- Безопасни материали
- Тествано качество
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка. Продуктът има общ размер на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка. Продуктът има общ размер на височина 8 мм и габаритни размери на плочата 40 мм дължина и 20 мм ширина. Теглото на аксесоара е 0,03 кг, което го прави лек и лесен за монтаж. Статичната носеща способност достига 80 кг, докато динамичната носеща способност е 40 кг при скорост 3 км/ч. Конструкцията е оптимизирана за надежда работа в различни индустриални приложения.