Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, оборудван със щифт с U-образна планка. Компонентът разполага с размери 40 mm дължина и 18 mm ширина, с обща височина 8 mm, което го прави компактен и лесен за интеграция. Плочата поддържа статична товароносимост от 80 kg и динамична товароносимост от 40 kg при скорост 3 km/h, което я квалифицира за приложения с умерени натоварвания в индустриални и търговски среди.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Основни атрибути
Тип
Аксесоар
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
8 mm
Име на продукта
Монтажна плоча
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Щифт с U-образна планка
Диаметър на отвора на плаката
4 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
32 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
32 mm
Дължина на плаката
40 mm
Ширина на плаката
18 mm