Аксесоар
Монтажна плоча
EAN:
4031582338089
Номер на продукта:
P10-40x15 / 8
- Безопасни материали
- Тествано качество
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка като тип монтаж. Продуктът и...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Монтажната плоча е аксесоар, предназначен за крепежни системи на колелца, с щифт с U-образна планка като тип монтаж. Продуктът има обща височина от 8 мм и размери на плочата 40 мм дължина и 15 мм ширина. Статичната носимоспособност достига 80 кг, докато динамичната носимоспособност е 40 кг при скорост 3 км/ч. Теглото на аксесоара е 0,02 кг, което го прави лек и лесен за монтаж в различни приложения с колелца.