Аксесоар
Втулка
Номер на поръчка:
199021613
EAN:
4031582321760
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Безопасни материали
- Тествано качество
Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,03 kg и диаметър на болта 22 mm. Продуктът се монтира чрез на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
Технически спецификации
Втулката е аксесоар, предназначен за употреба с колелца, с тегло 0,03 kg и диаметър на болта 22 mm. Продуктът се монтира чрез намаляване на втулка с квадратна форма, което осигурява надежда и стабилност при закрепване. Тази конструкция позволява лесна инсталация и демонтаж, като е подходяща за различни промишлени приложения, където се изисква висока точност и дълготрайност на свързването между компонентите.