Аксесоар
Socket
Номер на поръчка:
199005689
EAN:
4031582324570
Номер на продукта:
Kunststoff Huelse R20-20/11
- Безопасни материали
- Тествано качество
Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0,01 kg. Той ...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Аксесоарът Socket е предназначен като допълнително оборудване за колелца, с общ размер на височината 36 mm и тегло 0,01 kg. Той разполага със синтетичен контакт кръгло съединение, което осигурява надежда и дълготрайност. Болтът има диаметър 20 mm и позволява лесна монтаж. Аксесоарът поддържа статична товароносимост до 80 kg и динамична товароносимост до 40 kg при скорост 3 km/h, което го прави подходящ за различни промишлени приложения и мобилни системи.