轮子 100 mm
Elastech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面和精密滚珠轴承。该轮子直径为100mm,胎面宽度34mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.3mm。动态载荷能力在4km/h速度下为160kg,静态载荷能力达320kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里/小时速度下为500公斤,在6公里/小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径150毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度60毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态载荷能力达1000公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 250 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度62毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1440公斤,在6公里/小时速度下为1200公斤,静态承载能力高达2880公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 82 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径82毫米,胎面宽度70毫米,轮毂长度75毫米,轴孔直径17毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力为700公斤(速度3公里/小时),静载荷能力达1400公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度65毫米,轴孔直径12毫米。动态承载能力为700公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达1400公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等领域。
轮子 160 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面和精密滚珠轴承。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,轴孔直径20mm,轮毂长度60mm。动载荷能力在4km/h速度下为350kg,在6km/h速度下为300kg,静载荷能力达700kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 75 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度55毫米,轴孔直径20毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达630公斤,静态承载能力高达1260公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 125 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径125毫米,胎面宽度43毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滑动轴承。该轮子静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤。胎面材料与轮子体相同,确保整体性能一致。适用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等多种工业应用场景,为各类脚轮提供可靠的承载解决方案。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 150 mm
Duratech轮子采用聚酯胺材料制造,直径150毫米,胎面宽度46毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米,配备滚柱轴承,胎面材料与轮子体相同。该轮子静态承载能力达1000公斤,动态承载能力为500公斤(速度4公里/小时)。广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、机械制造、生产和平台手推车、滚笼、商店家具和展示架以及运输设备等领域,为各种脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 160 mm
Novatech轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面设计,直径160毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。该轮子静态承载能力达1100公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为550公斤,在6公里每小时速度下为440公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、医疗设备、陶瓷玻璃制造、集装箱建造、消防技术、叉车维修、重型AGV系统、机械制造、邮政物流、生产平台手推车、超声设备及运输设备等领域。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面材料,具有优异的抗磨损性能和地面保护特性,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为131毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。该脚轮动态承载能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用实心闸杆圆形配件设计,确保稳定的连接性能。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的转向灵活性和耐久性。车轮主体由钢板构成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,内置滚柱轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为158毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为70公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达140公斤,满足中等强度的承载需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。