跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Novatech轮子是一款专为脚轮应用设计的高性能轮子产品。该轮子直径为160毫米,轮胎宽度为50毫米,采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和耐久性。轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。轮子主体采用铜材质制造,提供了卓越的强度和可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1100千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载440千克,或在4千米每小时的速度下承载550千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
EAN
4031582329544
S4物料编号
199835312
核心属性
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
550 kg
6 公里/小时的载重
440 kg
静态载重
1100 kg
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.2 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
160 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担