轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用中需要高承载性能和无痕行走的脚轮系统。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和耐久性,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 125 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料和热塑性橡胶胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,轮毂长度34.9mm,轴孔直径12mm。在3km/h速度下动态承载能力达100kg,静态承载能力可达200kg。热塑性橡胶胎面提供优异的耐磨性和减震性能,滚柱轴承确保平稳运转和较长使用寿命,聚丙烯轮体具有良好的化学稳定性和机械强度,适用于各种工业和商业应用环境中的移动设备。
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.2mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,确保在高负载条件下的可靠运行。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子静态承载能力为600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为300千克,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统中,提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。
轮子 200 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000千克,动态载荷能力在4千米每小时速度下为500千克,在6千米每小时速度下为400千克。精密滚珠轴承设计确保轮子运转平稳,适用于各种工业和商业应用场景中的重载脚轮系统。
轮子 160 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为160mm,胎面宽度40mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。在动态负载条件下,该轮子在4km/h速度时可承载350kg重量,静态负载能力高达700kg,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达410千克,动态载荷能力为205千克(在4千米每小时速度下)。滚柱轴承设计确保了平稳的滚动性能和较长的使用寿命,不留痕橡胶胎面适用于对地面保护要求较高的应用场合,是工业和商业环境中理想的脚轮解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为40毫米。轮子直径为125毫米,轴孔直径为20毫米,轮毂长度为58毫米。该轮子装配滚柱轴承,不锈钢材质,确保运转平稳可靠。动态载荷能力为300千克(在4千米每小时速度下),静态载荷能力可达600千克。产品设计紧凑,尺寸精确,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够承受高负荷工作环境,提供优异的耐用性和稳定性能。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的耐用性和运行性能。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,结构紧凑且安装便捷。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达1400kg,动载荷在4km/h速度下为840kg,在6km/h速度下为700kg,能够满足各种工业应用中的重载运输需求,适用于仓储、制造和物流等领域的移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为125mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1100kg,动态载荷能力在4km/h速度下为660kg,在6km/h速度下为550kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保运转平稳,适用于重载工业应用场合。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载能力,静载荷可达2400千克,动载荷在4千米每小时速度下为1440千克,在6千米每小时速度下为1200千克。聚氨酯胎面材料提供良好的耐磨性和减震性能,铸铁轮体确保结构强度,精密滚珠轴承设计延长使用寿命,适用于重载工业应用场景。
轮子 300 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为300mm,胎面宽度80mm,轮毂长度92mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达4000kg,动态负荷在4km/h速度下为2400kg,在6km/h速度下为2000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期可靠性,适用于重载工业设备和运输系统。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250毫米,胎面宽度80毫米,轮毂长度92毫米,轴孔直径25毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达3600公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载2160公斤,在6公里每小时速度下可承载1800公斤,适用于重型工业设备和物料搬运系统中的高强度应用场景。
常见问题
无痕轮的优点
无痕轮旨在保护敏感的地板表面处理,同时在日常使用中提供流畅、可控的移动性。腾德产品组合涵盖多种直径、胎面几何形状和硬度等级、车轮中心和轴承选项,可满足不同的操作和卫生要求。虽然复合材料和胎面设计会影响滚动行为、牵引力和磨损,但脚轮壳体对总体允许负荷、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的可靠运行、安全性和持续性能。
TENTE 无痕脚轮具有几个关键优点:
地板保护 — 专门的胎面配方可防止敏感饰面(如乙烯树脂、环氧树脂和抛光混凝土)上的颜色转移、条纹和磨损。这有助于保持面向客户的区域的设施标准和专业演示。
减少清洁工作量 — 通过最大限度地减少条纹去除和局部修复,正确指定的无痕轮可减少纠正性清洁所花费的时间。结果是提高了生产率,减少了运营中断。
卫生和清洁兼容性 — 许多非标记选项在日常清洁和消毒的同时也能可靠运行,但兼容性取决于化合物和试剂。在潮湿或卫生关键区域,使用密封或不锈钢外壳和受保护的轴承,通过冲洗保护整个轧制系统。
改善生命周期经济——随着时间的推移,更少的补救性清洁和更低的地板损坏风险转化为更低的总护理成本。有了正确的规格,车队将受益于稳定的性能和更长的保养间隔。
无痕轮的类型
多种胎面系列和车轮结构均具有无痕性能,例如橡胶、热塑性弹性体和聚氨酯。每种类型都优化了地板保护、牵引力、滚动阻力、磨损特性和允许负载的不同平衡。然后,复合硬度和胎面几何形状会根据预期用途对这些特性进行微调。选择最合适的变体需要对应用进行全面的了解:地板构成、表面处理及其灵敏度、路线剖面以及每个车轮所需的载荷。同样具有决定性的还有脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。以下是一些常用的无标轮类型:
无痕橡胶轮
无痕橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和无污渍的移动性。这些车轮采用无痕胎面,可保护敏感的地板表面,同时提供稳健的牵引力和顺畅的行驶体验。与较硬的材料相比,橡胶通常会产生更多的滚动阻力,而另一方面,它自然可以更好地抑制振动和滚动噪音。为无痕橡胶轮选择合适的硬度和直径有助于将推/拉力保持在人体工程学目标范围内。在我们的产品中,PJP 车轮就是一个很好的例子。这些车轮使用 TentePrene(我们的无痕热塑性橡胶)作为胎面材料,并结合聚丙烯轮体、精密滚珠轴承和螺纹防护装置。我们的无痕橡胶轮 PJP 通常用于脚轮系列,例如 TENTE Agila 和 Levina 等。通过将它们与不同的外壳(例如Levina中的轻质聚酰胺或Agila中的坚固压制钢)和不同的接头选项配对,它们可以满足不同的个人需求。
无痕聚氨酯轮子
无痕聚氨酯轮子提供耐用、无污染的界面,可在低滚动阻力和出色的磨损特性之间取得平衡。与其他胎面材料相比,这些轮子具有较低的滚动阻力,可减少移动应用所需的体力劳动。更硬的聚氨酯化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。这使它们成为需要在光滑地板上轻松起动力和较长使用寿命的高负荷应用的绝佳选择。在我们的选择中,XSP 轮子就是一个显著的例子。这些车轮使用无痕、导电、注塑聚氨酯胎面,结合导电聚酰胺轮体和精密滚珠轴承。这些特性使它们成为静电保护区的常见选择。XSP 车轮用于我们的各种脚轮系列,例如 TENTE Levina、Linea、Agila 等。将它们与适合您个人用例的合适外壳和配件选项相结合,以确保最佳的移动性和使用寿命。
无痕轮的应用领域
只要设备必须在敏感地板上移动,不留下条纹或磨损,同时保持可控的操控性,都要选择无标记轮。例如,在医疗保健领域,它们被广泛用于药车、护理车、医院病床、消毒车和带轮子的计算机等应用,有助于在频繁的清洁周期中保持走廊和患者区域的美观。例如,在家具和移动应用中,它们支持商店固定装置和展示架、防滚架、滚动托盘和推车以及餐饮推车,保护面向客户的空间中的浅色或抛光地板。在工业环境中,无痕轮集成到生产和平台手推车、运输设备、专业清洁车等中,将地板护理与可靠的日常移动性相结合。