轮子 75 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径75毫米,胎面宽度50毫米,轴孔直径25毫米,轮毂长度50毫米,装配精密滚珠轴承确保运行平稳。该轮子动载荷能力550千克(运行速度3千米/小时),静载荷能力1100千克,适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业应用领域。
轮子 140 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承密封结构。该轮子直径为140毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度55毫米,轴孔直径20毫米。动态承载能力在3公里每小时速度下可达630公斤,静态承载能力高达1260公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 300 mm
Elastech轮子采用铝制轮体,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度55mm,轮子直径300mm,轴孔直径25mm,轮毂长度60mm,装配精密滚珠轴承。静态载荷能力1200kg,动态载荷能力在4km/h速度下为600kg,在6km/h速度下为480kg。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备、工作台等多种工业应用场景。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径85毫米,胎面宽度85毫米,轮毂长度95毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(密封的)。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载能力为800公斤(运行速度3公里/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等领域。
轮子 85 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,胎面宽度80毫米,轮子直径85毫米,轮毂长度85毫米,轴孔直径12毫米,装配精密滚珠轴承,密封的设计。该轮子动载荷能力800千克(速度3千米/小时),静载荷能力1600千克。广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等领域。
轮子 60 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯铸造胎面,直径60毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度12毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(运行速度3千米/小时)。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多个领域,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80毫米,胎面宽度20毫米,轮毂长度14毫米,轴孔直径20毫米,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动载荷能力为140公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达280公斤。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等多种工业应用场景。
轮子 80 mm
Novatech轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面,直径80mm,胎面宽度25mm,轮毂长度12mm,轴孔直径25mm,装配精密滚珠轴承(RS/2RS)。该轮子动态载荷能力160kg(运行速度3km/h),静态载荷能力320kg。适用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂,CT扫描仪,核磁共振,X光、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术,防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备、运输设备等工业领域。
轮子 200 mm
Novatech轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保运行稳定性。该轮子直径为200mm,胎面宽度80mm,轴孔直径25mm,轮毂长度92mm。动载荷能力在4km/h速度下可承载1680kg,在6km/h速度下可承载1400kg,静载荷能力高达3360kg。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、消防技术防火保护、叉车和维修公司、重型AGV系统、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、超声设备以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 100 mm
Supratech轮子采用聚丙烯本体材料制造,配备热塑性橡胶胎面,直径为100mm,胎面宽度32mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承确保平稳运行。该轮子动载荷能力为80kg(运行速度3km/h),静载荷能力达160kg,适用于滚笼、购物车、商店家具和展示架、工具柜、工作台以及运输设备等多种应用场景,为脚轮系统提供可靠的承载和移动性能。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,直径200mm,轮胎宽度50mm,采用聚氨酯注塑胎面材料。轴孔直径20mm,轮毂长度58mm。动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 200 mm
Maxtech轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,直径200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度58mm,轴孔直径20mm。该轮子装配滚柱轴承(不锈钢),动载荷能力500kg(4km/h速度下),静载荷能力1000kg。适用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、集装箱建造、机械制造、生产和平台手推车、脚手架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多种工业应用场景。
轮子 98 mm
Novatech轮子采用铝制轮体设计,配备聚氨酯铸造的胎面材料和精密滚珠轴承系统。该轮子直径为98毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度40毫米。在动载荷方面,4公里每小时速度下承载能力为300公斤,6公里每小时速度下承载能力为240公斤,静载荷承载能力可达600公斤。这种规格配置使其适用于需要高承载能力和精确运动控制的工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能。
轮子 125 mm
Elastech轮子采用聚酯胺导电材料制成的轮体,配备弹性轮胎、无痕、防静电、硫化胎面,胎面宽度为40毫米,轮子直径为125毫米,装配精密滚珠轴承。该轮子动态载荷能力为160公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力为320公斤。适用于AMR系统、自动穿梭系统、汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、专业清洁车、滚笼、脚手架、工具柜、运输设备以及工作台等多种应用场景。
轮子 100 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达160千克,动态承载能力为80千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护效果。该轮子具有出色的承载能力,静态载荷可达200千克,动态载荷在3千米每小时运行速度下可承受100千克重量,适用于各种工业和商业环境中的重载移动设备应用。
轮子 150 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为150毫米,胎面宽度32毫米,轮毂长度36毫米,轴孔直径8毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达200千克,动态承载能力为100千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 75 mm
Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 80 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为80mm,胎面宽度38mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。胎面材质为聚氨酯,注塑工艺制成,提供良好的耐磨性和抗冲击性能。在载荷能力方面,静态承载能力达到300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,轮面材质为聚氨酯注塑。该轮子直径为125毫米,轮面宽度32毫米,轮毂长度44.4毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力为200千克(运行速度4千米每小时),静态载荷能力达400千克。该产品结构紧凑,承载性能优异,适用于各种工业和商业应用场景中的脚轮装配,能够在保证稳定运行的同时提供可靠的承重支撑。
轮子 50 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备圆锥球轴承,轮子直径为50毫米,轮毂长度22毫米,轴孔直径6毫米。胎面采用聚氨酯注塑材料,胎面宽度20毫米,确保优异的耐磨性和滚动性能。该轮子静态承载能力达100千克,动态承载能力为50千克(在3千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用中的移动设备,为用户提供可靠的承载解决方案和smooth运行体验。
轮子 160 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为160毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度58毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达270千克,动态载荷能力为135千克(在4千米每小时速度下)。实心橡胶胎面设计确保在使用过程中不会在地面留下痕迹,Shore A 63硬度提供良好的耐磨性和适中的弹性,滚柱轴承保证了轮子的平稳转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度44.4mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达300kg,动态承载能力为150kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业应用的承载需求,适用于仓储、物流、制造等领域的移动设备。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度34mm,轮子直径100mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320kg,动态承载能力在4km/h速度下可达160kg,适用于需要高承载性能和无痕行走的工业应用场合,轮子结构紧凑,尺寸精确,能够提供稳定可靠的移动支撑。
常见问题
无痕轮的优点
无痕轮旨在保护敏感的地板表面处理,同时在日常使用中提供流畅、可控的移动性。腾德产品组合涵盖多种直径、胎面几何形状和硬度等级、车轮中心和轴承选项,可满足不同的操作和卫生要求。虽然复合材料和胎面设计会影响滚动行为、牵引力和磨损,但脚轮壳体对总体允许负荷、稳定性和使用寿命同样具有决定性作用。选择正确的车轮和外壳组合可确保整个应用的可靠运行、安全性和持续性能。
TENTE 无痕脚轮具有几个关键优点:
地板保护 — 专门的胎面配方可防止敏感饰面(如乙烯树脂、环氧树脂和抛光混凝土)上的颜色转移、条纹和磨损。这有助于保持面向客户的区域的设施标准和专业演示。
减少清洁工作量 — 通过最大限度地减少条纹去除和局部修复,正确指定的无痕轮可减少纠正性清洁所花费的时间。结果是提高了生产率,减少了运营中断。
卫生和清洁兼容性 — 许多非标记选项在日常清洁和消毒的同时也能可靠运行,但兼容性取决于化合物和试剂。在潮湿或卫生关键区域,使用密封或不锈钢外壳和受保护的轴承,通过冲洗保护整个轧制系统。
改善生命周期经济——随着时间的推移,更少的补救性清洁和更低的地板损坏风险转化为更低的总护理成本。有了正确的规格,车队将受益于稳定的性能和更长的保养间隔。
无痕轮的类型
多种胎面系列和车轮结构均具有无痕性能,例如橡胶、热塑性弹性体和聚氨酯。每种类型都优化了地板保护、牵引力、滚动阻力、磨损特性和允许负载的不同平衡。然后,复合硬度和胎面几何形状会根据预期用途对这些特性进行微调。选择最合适的变体需要对应用进行全面的了解:地板构成、表面处理及其灵敏度、路线剖面以及每个车轮所需的载荷。同样具有决定性的还有脚轮外壳,它决定着系统的总体额定载荷、横向稳定性和使用寿命。以下是一些常用的无标轮类型:
无痕橡胶轮
无痕橡胶轮是一种多功能且广泛使用的解决方案,可实现平稳、可控和无污渍的移动性。这些车轮采用无痕胎面,可保护敏感的地板表面,同时提供稳健的牵引力和顺畅的行驶体验。与较硬的材料相比,橡胶通常会产生更多的滚动阻力,而另一方面,它自然可以更好地抑制振动和滚动噪音。为无痕橡胶轮选择合适的硬度和直径有助于将推/拉力保持在人体工程学目标范围内。在我们的产品中,PJP 车轮就是一个很好的例子。这些车轮使用 TentePrene(我们的无痕热塑性橡胶)作为胎面材料,并结合聚丙烯轮体、精密滚珠轴承和螺纹防护装置。我们的无痕橡胶轮 PJP 通常用于脚轮系列,例如 TENTE Agila 和 Levina 等。通过将它们与不同的外壳(例如Levina中的轻质聚酰胺或Agila中的坚固压制钢)和不同的接头选项配对,它们可以满足不同的个人需求。
无痕聚氨酯轮子
无痕聚氨酯轮子提供耐用、无污染的界面,可在低滚动阻力和出色的磨损特性之间取得平衡。与其他胎面材料相比,这些轮子具有较低的滚动阻力,可减少移动应用所需的体力劳动。更硬的聚氨酯化合物进一步增强了高负荷条件下的耐久性。这使它们成为需要在光滑地板上轻松起动力和较长使用寿命的高负荷应用的绝佳选择。在我们的选择中,XSP 轮子就是一个显著的例子。这些车轮使用无痕、导电、注塑聚氨酯胎面,结合导电聚酰胺轮体和精密滚珠轴承。这些特性使它们成为静电保护区的常见选择。XSP 车轮用于我们的各种脚轮系列,例如 TENTE Levina、Linea、Agila 等。将它们与适合您个人用例的合适外壳和配件选项相结合,以确保最佳的移动性和使用寿命。
无痕轮的应用领域
只要设备必须在敏感地板上移动,不留下条纹或磨损,同时保持可控的操控性,都要选择无标记轮。例如,在医疗保健领域,它们被广泛用于药车、护理车、医院病床、消毒车和带轮子的计算机等应用,有助于在频繁的清洁周期中保持走廊和患者区域的美观。例如,在家具和移动应用中,它们支持商店固定装置和展示架、防滚架、滚动托盘和推车以及餐饮推车,保护面向客户的空间中的浅色或抛光地板。在工业环境中,无痕轮集成到生产和平台手推车、运输设备、专业清洁车等中,将地板护理与可靠的日常移动性相结合。