按轴承类型分类的轮子
轮子 100 mm
Supratech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和热塑性橡胶胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为100毫米,胎面宽度32毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,结构紧凑适用于各种工业应用。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达160千克,动态载荷能力为80千克(在4千米每小时速度下),能够满足中等负荷的移动设备需求。热塑性橡胶胎面提供良好的地面保护和降噪效果,聚丙烯轮体确保轻量化和耐腐蚀性能,滚柱轴承设计保证长期使用的可靠性和顺畅的滚动特性。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度48毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。其不留痕橡胶胎面设计特别适用于对地面保护要求较高的应用场合,滚柱轴承确保了轮子运转的平稳性和耐用性,是工业和商业环境中脚轮应用的理想选择。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,不留痕,Shore A 63胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达200千克,动态载荷能力为100千克(在4千米每小时速度下)。产品设计精良,适用于各种工业和商业应用场景,能够提供可靠的移动解决方案,同时确保地面不受损伤,是对承载能力和地面保护都有要求的应用的理想选择。
轮子 100 mm
Basetech脚轮轮子采用聚丙烯轮体材料制造,配备滚柱轴承,直径为100mm,轮面宽度36mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。该轮子的动态载荷能力为160kg(在4km/h速度下),静态载荷能力可达320kg。轮面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子适用于各种工业和商业应用场景,能够承受较高的负载要求,同时保持良好的滚动性能和使用寿命。
轮子 108 mm
Basetech聚丙烯脚轮轮子采用滚柱轴承设计,轮子直径为108mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。该轮子的胎面材料与轮子体相同,均为聚丙烯材质,确保了整体结构的一致性和耐用性。在载重性能方面,静态载重能力可达320kg,动态载重能力为160kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业和商业应用中的重载需求。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于需要高承重性能的脚轮应用场合。
轮子 125 mm
Puretech脚轮轮子采用聚丙烯轮体和实心橡胶,黑色胎面设计,配备滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,胎面宽度37毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,尺寸紧凑适用于多种工业应用场景。该轮子具有优异的承载性能,静态负荷能力达200千克,动态负荷能力为100千克(在4千米每小时速度下),能够满足中重型设备的移动需求,为各类脚轮应用提供可靠的承载解决方案。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为100mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轴孔直径为12mm,轮毂长度34.9mm,结构紧凑且安装便捷。在载荷性能方面,静态承载能力达200kg,动态承载能力为100kg(在4km/h速度下),能够满足各种工业和商业应用的承重需求,适用于推车、设备移动和物料搬运等场合。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度为44.4mm,轴孔直径12mm,适配标准轴杆安装。在载荷性能方面,该轮子静态承载能力达600kg,动态承载能力为300kg(测试速度4km/h),能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于仓储设备、工业推车和重型机械设备的移动应用。
轮子 100 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度34毫米,轮子直径100毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44.4毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为320千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为160千克,适用于工业脚轮应用中需要高承载性能和耐磨性的场合,轮胎材料具有良好的弹性和抗磨损特性,滚柱轴承设计确保平稳运转和较长使用寿命。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。
轮子 100 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度44.4mm,轴孔直径12mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受200kg重量,静态载荷能力达到400kg,适用于各种工业和商业应用场景中需要高承载能力和可靠性能的脚轮系统。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.4mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力达到600kg,为工业应用提供可靠的承载性能和耐久性保障。
轮子 125 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,配备滚柱轴承,轮子直径为125mm,胎面宽度40mm,轴孔直径12mm,轮毂长度48.4mm。该轮子的动态承载能力为300kg(在4km/h速度下),静态承载能力达600kg。胎面材料与轮子体相同,确保了整体结构的一致性和耐用性。这款轮子设计精密,适用于各种工业和商业应用场景,能够承受高负载并保持稳定的运行性能,是重载脚轮系统的理想选择。
轮子 125 mm
Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,无痕,硫化胎面,胎面宽度40mm,轮子直径125mm,轴孔直径12mm,轮毂长度44.2mm,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500kg,动态承载能力在4km/h速度下可达250kg,适用于各种工业和商业应用场合,提供优异的滚动性能和耐久性,确保在高负载条件下的可靠运行。
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用阻尼、混合材料轮体和聚酯胺胎面材料制造,配备滚柱轴承系统。该轮子直径为100毫米,胎面宽度36毫米,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载160公斤,静态载荷能力达320公斤。聚酯胺胎面材料提供优异的耐磨性和静音性能,滚柱轴承确保平稳运转,阻尼混合材料轮体设计有效减少振动和噪音,适用于对噪音控制要求较高的工业和商业应用环境。
轮子 100 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,直径为100mm,胎面宽度36mm,轮毂长度45mm,轴孔直径8.4mm。该轮子配备精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力在4km/h速度下可承受250kg重量,静态载荷能力高达500kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业脚轮应用场合,为各种移动设备提供可靠的支撑和顺畅的滚动性能。
轮子 125 mm
Duratech silent脚轮轮子采用聚酯胺轮子体材料制造,配备与轮子体相同材质的胎面,轮子直径为125mm,胎面宽度为40mm,轮毂长度为45mm,轴孔直径为8.4mm。该轮子装配精密滚珠轴承,阻尼设计确保静音运行。动态载荷能力为300kg(运行速度4km/h),静态载荷能力达600kg,适用于需要高承载能力和静音运行的工业应用场合。
轮子 100 mm
Elastech heat脚轮轮子采用铝制轮体和防热阻尼耐热胎面材料制造,轮子直径为100mm,胎面宽度35mm,轴孔直径8mm,轮毂长度45.5mm,配备干轴承衬套轴承系统。该轮子静态载荷能力为160kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承受80kg重量,适用于需要耐热性能和可靠承载能力的工业脚轮应用场合,能够在高温环境下保持稳定的滚动性能和结构完整性。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度38mm,采用聚氨酯注塑材料制成,提供出色的耐磨性和抓地力。轮毂长度44mm,轴孔直径12mm,适配标准轴承安装。动态载荷能力在4km/h速度下可承受300kg重量,静态载荷能力高达600kg,满足各种工业应用的承重需求。该产品结构紧凑,尺寸精确,适用于需要高承载能力和可靠性的脚轮应用场合。
轮子 100 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为32毫米,轮子直径为100毫米,轴孔直径为12毫米,轮毂长度为44毫米,装配不锈钢滚柱轴承确保平稳运转。该轮子静态承载能力达300千克,动态承载能力为150千克(在4千米每小时速度下),适用于各种工业和商业应用场景,提供可靠的移动解决方案和出色的耐用性能。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料制造,配备滚柱轴承系统,确保优异的运行性能。该轮子直径为125mm,胎面宽度32mm,采用聚氨酯注塑材料制成,轴孔直径12mm,轮毂长度44mm。在载荷性能方面,静态承载能力达400kg,动态承载能力为200kg(在4km/h速度条件下),适用于各种工业和商业应用场景中需要可靠移动解决方案的设备。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备滚柱轴承,不锈钢结构,确保优异的耐用性和平稳运行。该轮子直径为125毫米,胎面宽度32毫米,采用聚氨酯注塑材料制造,轮毂长度44毫米,轴孔直径12毫米,为标准安装提供精确配合。在载荷性能方面,静态承载能力达400千克,动态承载能力在4千米每小时运行速度下可承受200千克负载,适用于工业设备、仓储推车及重型移动设备等多种应用场景,为用户提供可靠的承载解决方案。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备聚氨酯注塑胎面,胎面宽度为38毫米,轮子直径为125毫米,轮毂长度为44毫米,轴孔直径为12毫米,装配不锈钢滚柱轴承。该轮子动载荷能力为300公斤(在4公里每小时速度下),静载荷能力可达600公斤,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备和推车系统。
轮子 125 mm
Maxtech脚轮轮子采用聚酯胺本体材料,配备精密滚珠轴承,轮子直径为125毫米,胎面宽度40毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度60毫米。胎面材料为聚氨酯,注塑工艺制造。该轮子静态承载能力为600千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为300千克,适用于各种工业和商业应用场合的脚轮系统中,提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。