- Início
- Rodízios e Rodas
-
Acessórios para Soluções de Mobilidade
Acessórios para Soluções de Mobilidade
A nossa série
Acessório
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 21 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Acessório
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 22 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Acessório
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,05 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 22 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,02 kg, oferece uma solução leve mas robusta para instalações que requerem precisão dimensional.
Acessório
O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em aplicações industriais. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 22 mm, garantindo compatibilidade precisa com sistemas de fixação standard, enquanto o seu peso reduzido de 0,03 kg facilita a instalação e minimiza a carga adicional no conjunto do rodízio.
Acessório
O Acessório é um componente técnico concebido especificamente para complementar e otimizar o funcionamento de rodízios industriais, proporcionando funcionalidades adicionais essenciais para aplicações especializadas. Este acessório integra-se perfeitamente com sistemas de rodízios existentes, oferecendo soluções técnicas que melhoram a performance operacional e a durabilidade do conjunto.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade com parafusos standard desta medida, e possui um peso reduzido de apenas 0,04 kg, o que contribui para a leveza do conjunto final sem comprometer a resistência estrutural necessária.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 28 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,04 kg, oferece uma relação peso-resistência otimizada para instalações que requerem componentes leves mas duráveis.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes dimensões de tubos ou hastes. A versatilidade dimensional permite uma instalação precisa e segura em diversas aplicações industriais.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,14 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 27 mm e 30 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,13 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.
Acessório
Este acessório para rodízio possui um peso de 0,14 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro variável entre 27 mm e 30 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes sistemas de rodízios industriais, garantindo uma fixação segura e eficiente em diversas aplicações técnicas que requerem mobilidade controlada.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve mas robusta para instalações que requerem precisão dimensional.
Acessório
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho operacional do sistema de rodagem. Este acessório apresenta um peso extremamente reduzido de apenas 0,01 kg, garantindo que não adiciona carga significativa ao conjunto, mantendo assim a eficiência e facilidade de manuseamento do rodízio principal, sendo ideal para aplicações que requerem componentes leves e funcionais.
Acessório
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e incorpora parafuso com diâmetro de 18 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de mobilidade. Este acessório apresenta um peso extremamente reduzido de apenas 0,01 kg, garantindo que não adiciona carga significativa ao conjunto do rodízio, mantendo assim a eficiência operacional e a facilidade de manuseamento do equipamento onde é instalado.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido especificamente para rodízios, oferecendo funcionalidade adicional e melhoramento do desempenho do sistema de rodagem. Este acessório apresenta um peso extremamente reduzido de apenas 0,01 kg, garantindo que não adiciona carga significativa ao conjunto, mantendo a eficiência operacional e a facilidade de manuseamento do rodízio ao qual é aplicado.
Acessório
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 21,5 mm e 24 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.
Acessório
O acessório para rodízio Puretech é um componente técnico concebido para melhorar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,25 kg, este acessório oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem mobilidade optimizada. A sua construção garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, proporcionando aos engenheiros uma opção versátil para integração em diversos sistemas de transporte e movimentação.
Acessório
O acessório para rodízio Puretech é um componente técnico concebido para melhorar o desempenho e a funcionalidade de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,27 kg, este acessório oferece uma solução leve mas robusta para aplicações que requerem mobilidade eficiente. A sua construção garante durabilidade e fiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, proporcionando aos engenheiros uma opção versátil para optimizar sistemas de transporte e movimentação.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 250 mm para excelente desempenho. Com altura total de 290 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.