Acessório
Bucha
Número da encomenda:
199021613
EAN:
4031582321760
Número de produto:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A Bucha é um acessório de redução casquilhos com formato quadrado, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A Bucha é um acessório de redução casquilhos com formato quadrado, especificamente concebido para aplicações em rodízios. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 22 mm e um peso total de 0,03 kg, oferecendo uma solução compacta e leve para sistemas de fixação e adaptação. A redução casquilhos quadrada permite uma integração eficiente em estruturas existentes, garantindo compatibilidade e estabilidade mecânica em instalações de rodízios industriais e comerciais.