Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a segurança são essenciais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, garantindo uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, muito pesada, o que proporciona elevada resistência mecânica e durabilidade. O sistema de rotação integra um rolamento de rolos de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 200 mm, com banda de rodagem em poliuretano, fundido, e corpo em alumínio, combinando baixo peso com excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é de esferas de precisão, reduzindo o atrito e o esforço de deslocação. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em carga dinâmica, suporta 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4681ITP200P63 cv
EAN
4031582366600
Número de material S4
990837942
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,34 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.

Acessório
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

O Puretech é um acessório de rodízio que apresenta um peso de 0,27 kg, sendo concebido para aplicações que requerem componentes de reduzido peso e elevada durabilidade. Este acessório integra-se perfeitamente em sistemas de rodízios, oferecendo uma solução técnica otimizada para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são essenciais. A sua construção robusta garante desempenho consistente em operações contínuas, enquanto a massa reduzida facilita a instalação e manutenção dos equipamentos associados.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é construída em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O núcleo da roda é feito em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde confiabilidade e desempenho são requisitos fundamentais.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte. A estrutura de alojamento é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O sistema de rotação é suportado por duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é constituída por pneu de poliuretano fundido, montado sobre um corpo de alumínio, com rolamento de esferas de precisão que assegura excelente desempenho rotativo. A altura total do rodízio é de 240 mm, oferecendo dimensões compactas e funcionais. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade de utilização em diferentes cenários de aplicação e velocidades de deslocamento.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes de transporte e manuseamento de cargas. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo (carcaça) é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento de rotação com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura a livre orientação do rodízio em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 200 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão para um rolamento suave e baixa resistência ao movimento, e a banda de rodagem é em poliuretano fundido, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando baixo peso com elevada resistência. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Adequado para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 cv

Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a segurança são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou carcaça, é fabricado em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 200 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta uma banda de rolamento em poliuretano, fundido, que proporciona boa aderência e baixo ruído de rolamento. O cubo da roda é constituído por alumínio, material que combina leveza e resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Este produto destina-se à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, bem como a equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, e a unidade giratória é descrita como duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda, com um diâmetro de 200 mm, incorpora um rolamento de esferas de precisão, apresenta uma banda de rodagem em poliuretano, fundido, e um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Aplica-se na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, e em equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg