Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O sistema de rotação é composto por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente desempenho em superfícies variadas. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura uma rotação eficiente e de longa duração. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. O Zeta reverse é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
Número de material S4
990860892
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,35 kg
Nome do produto
Zeta reverse
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais. O alojamento incorpora um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, assegurando operação suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é construída em poliuretano fundido, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o corpo da roda é fabricado em alumínio para reduzir o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante movimento fluido e eficiente. A altura total do rodízio é de 240 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, projetado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte. A estrutura de alojamento é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O sistema de rotação é suportado por duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é constituída por pneu de poliuretano fundido, montado sobre um corpo de alumínio, com rolamento de esferas de precisão que assegura excelente desempenho rotativo. A altura total do rodízio é de 240 mm, oferecendo dimensões compactas e funcionais. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade de utilização em diferentes cenários de aplicação e velocidades de deslocamento.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rotação é suportado por um rolamento de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinando leveza com excelente resistência ao desgaste, e é equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento de elevada qualidade. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, características que o tornam adequado para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando movimento suave e confiável mesmo em ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante operação silenciosa e eficiente. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades dinâmicas de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-o ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte de carga pesada.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade em aplicações exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável para garantir movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece leveza estrutural com excelente resistência ao desgaste, sendo suportada por um rolamento de esferas de precisão que assegura rotação eficiente. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento de integração em sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h, permitindo aplicações versáteis em ambientes industriais. O Zeta reverse é especialmente adequado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são requisitos críticos.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg