Rodízio fixo 200 mm
Zeta
Número da encomenda:
990833046
EAN:
4031582366686
Número de produto:
4688ITP200P63 cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas ap...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é construída em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência superior em diferentes superfícies. O núcleo da roda é feito em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura rotação suave e eficiente. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão crítica para integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde confiabilidade e desempenho são requisitos fundamentais.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente