Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
Número da encomenda:
990860895
EAN:
4031582398359
Número de produto:
468BITP200P63 cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industri...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, e a unidade giratória é descrita como duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda, com um diâmetro de 200 mm, incorpora um rolamento de esferas de precisão, apresenta uma banda de rodagem em poliuretano, fundido, e um corpo em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 640 kg a 6 km/h e de 800 kg a 4 km/h. Aplica-se na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, e em equipamento de transporte.
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento