Alpha
3477UAR100P62
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha | 
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar | 
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem | 
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG | 
| Statisch Draagvermogen | 300 KG | 
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C | 
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C | 
| Totale hoogte | 128 mm | 
| Totale breedte | 75 mm | 
| Totaal gewicht | 0,93 KG | 
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
| Offset | 41 mm | 
| Zwenk radius | 123 mm | 
| Uitzwenking | 246 mm | 
| Diameter koepel | 75 mm | 
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide | 
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten | 
| Lager | Rollager | 
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) | 
| Loopvlak | Zacht Loopvlak | 
| Wieldiameter | 100 mm | 
| Breedte Loopvlak | 32 mm | 
| Wielbreedte | 32 mm | 
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A | 
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D | 
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat | 
|---|---|
| Lengte plaat | 105 mm | 
| Breedte plaat | 80 mm | 
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm | 
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm | 
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 77 mm | 
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm | 
| Diameter bevestigingsgat | 9 mm |