Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Nachhaltige Mobilität beginnt mit der Lenkrolle

Levina care evo: Unsere erste recycelte Rolle
Nachhaltige Mobilität beginnt mit der Lenkrolle

Levina care evo

Nachhaltige Mobilität beginnt mit der Lenkrolle

Die erste rezyklierte Rolle von TENTE: für eine Zukunft mit geringerem CO₂-Fußabdruck und weniger Abfall – in bewährter Qualität.

Nachhaltige Mobilität im Gesundheitswesen dank recycelter Materialien
Mit Levina care evo präsentiert TENTE seine erste Rolle aus recyceltem Material – und setzt damit einen neuen Standard für nachhaltige Mobilität. Einzelne Komponenten bestehen aus bis zu 85 % recyceltem Material, mit einem Gesamtanteil von bis zu 20 %*. Dies führt zu einer Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der Rolle um bis zu 18 %*. Das Ergebnis: eine langlebige, leise und leistungsstarke Lösung für nachhaltige Mobilität im Pflegebereich – ohne Kompromisse bei Design, Qualität oder Sicherheit.
85%
recyceltes Polyamid in der Gabel
50%
recyceltes Polypropylen im Radkörper und in der Abdeckkappe
bis zu 20%
Recyclingmaterial im Lenkrolle*
bis zu 18%
reduzierter CO2-Fußabdruck*

Ressourcenschonung durch Design

Die Gabel der Levina care evo besteht zu 85% aus recyceltem Polyamid. Abdeckkappe und Radkörper bestehen jeweils zu 50% aus recyceltem Polypropylen – zu gleichen Teilen aus Post-Consumer- und Industrieabfällen gewonnen.

Durch den gezielten Einsatz recycelter Materialien leistet Levina care evo einen aktiven Beitrag zu nachhaltiger Mobilität und reduziert den CO₂-Fußabdruck um bis zu 18%*.

Trotz der Verwendung nachhaltiger Materialien ist die Rolle optisch und technisch identisch zur Standardausführung. Sie steht für bewährte TENTE-Qualität und überzeugt als nachhaltige Lösung für Pflegebetten, Medizinstühle und Liegen.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Mit Levina care evo zeigen wir, dass Nachhaltigkeit und Qualität kein Widerspruch sind. Wir schaffen Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden – und gleichzeitig unseren CO2-Fußabdruck verbessern.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Das Allroundtalent für Pflegeanwendungen: bewährte Technologie – nachhaltig hergestellt

Levina care evo ist die nachhaltige Version der bewährten Levina care. Sie bietet die gleiche hohe Qualität – in Technologie, Ergonomie und Design. Trotz des Recycling-Anteils zeigt die Rolle keine visuellen oder funktionalen Unterschiede zur Standardversion. Aus recycelten Materialien hergestellt, steht Levina care evo für nachhaltige Mobilität im täglichen Pflegeeinsatz – ergonomisch, leise und leicht manövrierbar. Ideal für Pflegebetten, Ruheliegen und andere medizinische Anwendungen.

  • Zentralfeststeller: patentiert, verriegelt alle Rollen leise und einfach mit einer einzigen Fußbewegung
  • Lenkrolle: mit zentraler Total- oder Richtungsfeststellung
  • Präzisionskugellager: für optimale Manövrierfähigkeit und präzise Lenkung
  • Tragkraft: 100 kg
  • Temperaturbereich: −10 °C / +40 °C
  • Raddurchmesser: 100 mm / 125 mm
  • Rollenbreite: 59 mm, Radbreite: 32 mm



 Produktinformation herunterladen (PDF)

Kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über Levina care evo zu erfahren!

Möchten Sie mehr über Levina care evo und nachhaltige Mobilität im Gesundheitswesen erfahren? Unsere TENTE-Experten beraten Sie gerne – kontaktieren Sie uns einfach über das untenstehende Formular.

Request
Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.