Produktfamilie
UNSERE ROLLE: MONO

Tragfähigkeit
30 - 70 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Radfeststeller
Befestigung
Plattenbefestigung, Gewindebefestigung, Bundstiftbefestigung
Raddurchmesser
50 - 100 mm
Radlager
Rad mit Gleitlager
Räder
Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Variable Befestigung
Großes Sortiment an Befestigungen in verschiedenen Maßen.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer Tritthebel für manuelle Radfeststellung.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung.
Zuverlässiger Scanvorgang
Antimagnetisch für Sicherheitsscanner und Magnetresonanz- tomographie.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Lackierte Oberfläche
Aluminium oder farbig glänzend.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten und geräuschreduzierte Befestiungen für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com