Produktfamilie
UNSERE ROLLE: GALEA

Tragfähigkeit
60 - 100 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle
Befestigung
Plattenbefestigung, Rohrbefestigung, Rückenlochbefestigung
Radduchmesser
100 - 125 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Gleitlager
Schnelle Montage
Beschleunigung der Montageprozesse mit einfachen Einsteckbefestigungen.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz.
Ergonomischer Tritthebel
Gut erreichbarer Tritthebel für manuelle Radfeststellung.
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller und Bockrollen für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grüne Kipphebel für Richtungsfestellung und rote Kipphebel für Totalfeststellung.
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung.
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller mit Kipphebel zur manuellen Betätigung.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Individuelles Branding
Mit Logo bedruckbar.
Lackierte Oberfläche
Gold, chrom oder farbig glänzend.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegen viele Reinigungsmittel und chemische Substanzen.
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichtetem Lager gegen Spritzwasser und Schmutz.
Normgerechte Ausführung
Einsetzbar für die Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung bei längeren Standzeiten.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Wartungsarme Räder
Fadenschutz für störungsfreien Lauf und wenig Reinigungsaufwand.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com