Produktfamilie
UNSERE ROLLE: DELTA

Tragfähigkeit
300 - 600 kg
Gehäuse
Lenkrolle, Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Lenkrolle mit Radfeststeller, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Bockrolle,
productfamily.fiting
Plattenbefestigung
Radduchmesser
125 - 200 mm
Radlager
Rad mit Präzisionskugellager, Rad mit Rollenlager, Rad mit Gleitlager
Verbesserte Fahrstabilität
Richtungsfeststeller für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfacher Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Leichte Lenkbarkeit
Schwenklager mit Präzisionskugellager.
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Feststellung von mehr als einer Rolle an einem zentralen Betätigungshebel.
Praktische Systemlösung
Alle technischen Komponenten der Zentralfeststellung zur einfachen Integration.
Flexible Feststellung
Zwei voneinander unabhängige Feststellsysteme gleichzeitig an einer Rolle nutzbar.
Optimierte Richtungsfeststellung
Die Richtungsfeststellung kann mit 2x180° oder 4x90° an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften.
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Feststellung von Rad und Lenkgehäuse.
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung der Anwender.
Erhöhter Arbeitsschutz
Teilelastischer Fußschutz zur Reduzierung von Unfällen. Auch bei Bodenunebenheiten einsetzbar.
Farbliche Anpassung
An das Produktdesign anpassbare Farben.
Geprüfte Qualität
Nach europäischer Norm im eigenen Prüflabor getestet.
Verschleißfeste Räder
Mit harten Vollkunststoffrädern außerordentlich verschleißfest.
Störungsfreier Einsatz
Abgedichtetes Schwenklager für dauerhaftes Fahren ohne Unterbrechungen.
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahlblech für hohe Tragfähigkeit.
Geräuscharmer Lauf
Besonders weiche Radvarianten für eine ruhige Arbeitsumgebung.
Spurlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und wenig Reinigungbedarf.
Verfärbungsfreier Einsatz
Keine Kontaktverfärbung auf Böden.
Ressourcenschonender Teiletausch
Räder durch verschraubte Achsen problemlos austauschbar.
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH Verordnungen. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenstoffe und Chrom6.
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com