Geräusche haben erwiesenermaßen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Lärm und ungünstige Laute, die durch Transport- und Arbeitsmittel in den verschiedenen Anwendungsfeldern verursacht werden, können unsere Lebensqualität beeinträchtigen, Dritte belästigen und im Extremfall sogar gesundheitliche Folgen haben.
Die Geräuschreduktion gehört daher zu einer der entscheidenden Disziplinen in unserer Produktentwicklung. In Zusammenhang mit Rollen gibt es verschiedene akustische Quellen – angefangen bei den Laufgeräuschen des Rades über mechanische Laute, die beim Betätigen von Feststellern verursacht werden bis hin zu Geräuschen, die im Zuge von Lenkbewegungen entstehen. Auch die Verbindung von Rolle und Transportgerät ist für die Akustik relevant. Denn an dieser Stelle kann es zur Schwingungsübertragung und somit zu entsprechenden Resonanzgeräuschen kommen. Im Rahmen unseres Entwicklungsprozesses haben wir all diese Parameter im Blick und ergreifen zielgerichtete Maßnahmen für ein optimales Sounddesign: Durch den perfekten Materialmix, die richtigen Laufflächen sowie über die Radgeometrie, nehmen wir Einfluss auf das Fahrgeräusch der Räder. Ergänzt wird dies durch die Verwendung entsprechender hochwertiger Komponenten, wie zum Beispiel Radlagern mit exzellenten Lauf- und Dämpfungseigenschaften.
In Hinblick auf die Bediensituation steht die Geräuschreduktion der mechanischen Elemente im Fokus. Verbesserungen bieten sowohl der Einbau von dämpfenden Federelementen wie auch der Einsatz von form- statt kraftschlüssigen Feststellern. Möglichen Resonanzen im Radkörper oder im Rollen-gehäuse begegnen wir mit Schwingungsdämpfern, die die Trommelwirkung nachweisbar vermindern. Und schließlich entwickeln wir Lösungen, um die Schwingungsübertragung an der Verbindungsstelle zur Anwendung wirksam zu entkoppeln. Lassen Sie sich gerne zu dem Thema beraten, wir stehen Ihnen zur Verfügung.
Unsere Lösungen
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com