Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem und eignet sich optimal für vielfältige Anwendungen im medizinischen und gewerblichen Bereich. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Polyamid-Körper sowie einem gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche ausgeführt, die von einem Präzisionskugellager gelagert wird und somit eine hohe Laufruhe und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 75,5 mm. Die Tragfähigkeit ist mit einer statischen Belastbarkeit von 200 kg und einer dynamischen Belastbarkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h spezifiziert. Die Linea light findet Anwendung in Anästhesiewagen, Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UAP075L51-10 7001/7015/7001
EAN
4031582357677
S4-Materialnummer
990770569
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
75,5 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,18 kg
Produktname
Linea light
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
30 mm
Störkreis
130 mm
Ausladung
23 mm
Schwenkradius
65 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedene Montagesituationen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wodurch eine zuverlässige und langlebige Konstruktion gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise Rotation und minimale Reibung ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und optimale Bodenhaftung bietet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhausmöbel, Mediamöbel und Medikamentenwagen. Darüber hinaus findet sie Verwendung in Nachttischen, Speisewagen, Computern auf Rädern, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Büromöbeln, Möbeln in Alten- und Pflegeheimen sowie in professionellen Reinigungswagen.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg
Automatisches Feststellsystem 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Das Linea safety ist ein automatisches Feststellsystem, das mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich ideal für medizinische Anwendungen eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, wobei die Kraft zum Lösen 23 N beträgt und die Federhublänge 8 mm beträgt. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 75,5 mm. Das Linea safety bietet eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Dieses Feststellsystem ist speziell für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Pflegebetten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Mobilisations- und Sonderbedarf-Anwendungen, Pflegewagen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten konzipiert.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg