Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Linea light
Bestellnummer:
990770571
EAN:
4031582357684
Artikelnummer:
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine sichere und spielfreie Montage am Möbel- oder Gerätekorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift im Schwenklager beweglich gelagert, sodass sich die Rolle frei um die Hochachse bewegen kann. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, die eine geräuscharme Fahrweise und einen guten Bodenschutz gewährleistet. Das Radlager ist als Präzisionskugellager ausgeführt, das einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 75,5 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg pro Rolle, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 100 kg angegeben ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv