Automatisches Feststellsystem 75 mm
Linea safety
Bestellnummer:
990771095
EAN:
4031582378269
Artikelnummer:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea safety ist ein Automatisches Feststellsystem für medizinische und mobile Einsatzbereiche wie Anästhesiewagen, C-Bögen,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea safety ist ein Automatisches Feststellsystem für medizinische und mobile Einsatzbereiche wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medianmöbel, Medikamentenwagen, Geräte zur Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte. Die Befestigung erfolgt über ein Blindloch für Bundstift B10, das eine formschlüssige und sichere Montage am Möbel- oder Gerätekorpus ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine flexible Ausrichtung des Rades gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen leichtgängigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, der Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe des Rollensystems beträgt 75,5 mm. Die Kraft zum Lösen der Feststellfunktion liegt bei 23 N, die Federhublänge bei 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Sichere Feststellung
Beginnt nur zu rollen, wenn ein Hebel oder Griff vom Nutzer betätigt wird. Unbeabsichtigte Bewegung wird effektiv verhindert
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
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort