Lenkrolle 100 mm
Linea light
Bestellnummer:
990079829
EAN:
4031582350616
Artikelnummer:
5920UAP100L51-11 7001/7015
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyami...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklagerelement ausgestattet, welcher eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager, das eine hohe Rotationsgenauigkeit und lange Lebensdauer gewährleistet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine optimale Bodenschonung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 100 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Anästhesiewagen, Nachttischen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen.
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv