- Home
- Branchen & Lösungen
- Lifestyle
- Ladeneinrichtung
-
Händler (kein Rollenverteiler)
Rollen und Räder für den Einzelhandel
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Stahlblech, mittel mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Präzisionskugellager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Geschwindigkeit und 200 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi versehen, die Lagerung erfolgt über ein Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 75 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 150 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 120 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 80 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 160 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besteht aus Polypropylen als Radkörpermaterial und Thermoplastischer Gummi als Lauffläche, gelagert in Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi versehen, die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 55 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 110 kg statisch. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Stahlblech auf und ist mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag versehen, der durch ein Konuskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 80 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 160 kg statisch. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm weist einen Radkörper aus Polypropylen und eine Lauffläche aus Thermoplastischer Gummi auf, gelagert in Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 200 kg statisch, wodurch sie ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays geeignet ist.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi versehen, die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 100 mm Durchmesser kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einem Vollgummi, spurlos Laufbelag und ist mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 125 mm Durchmesser kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit Konuskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 75 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Thermoplastischer Gummi-Lauffläche und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 120 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Kunststoffexpander als Befestigung ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 75 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi versehen, während ein Gleitlager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 135 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.