Integral

2044UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN:
4031582300215
Produktnummer:
00037256
Sie haben noch nicht das richtige Produkt gefunden, haben besondere Anforderungen oder sind an individuellen Lösungen interessiert? Kontaktieren Sie uns.

Preis auf Anfrage

Menge

Crossselling

Crossselling

Integral

2046UAX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Lenkrolle, zentral total feststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen, kurze Ausführung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.

Accessories

Accessories

Accessory

Adapter m. Gew. Stift

Adapter zur Aufnahme von Rundbetätigungshebel aus Rohr  
Accessory

Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Schalthebel (24 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

 
Accessory

Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Schalthebel (65 mm) zur Funktionsübertragung auf das zweite Rollenpaar  
Accessory

Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Lagerbuchse zur Abstützung des Schaltgestänges  
Accessory

Profilstahl 6kt-11x1000