Hjul 98 mm
Novatech
EAN:
4031582495102
Varenummer:
ITP098x40-Ø12 HL40 cv R49 tread-turn
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg i aluminium, hjulbane af støbt polyuretan og præcisi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul til montering i styrehjul og bukkehjul, udført med fælg i aluminium, hjulbane af støbt polyuretan og præcisionskugleleje, som sikrer let rulning og lav rullemodstand. Hjulet har en diameter på 98 mm, en hjulbanebredde på 40 mm, en navlængde på 40 mm og en akselhulsdiameter på 12 mm, hvilket muliggør præcis montering i gaflen. Den statiske bæreevne er 600 kg. Den dynamiske bæreevne udgør 240 kg ved 6 km/t og 300 kg ved 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til krævende intern transport med høje belastninger.