Hjul 125 mm
Novatech
Ordrenummer:
199865008
Varenummer:
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til brug i transporthjul med høje krav til b...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Novatech er et hjul med fælg af aluminium og hjulbane af støbt polyuretan, udviklet til brug i transporthjul med høje krav til bæreevne. Hjulet har en diameter på 125 mm, en hjulbanebredde på 50 mm, en navlængde på 60 mm og en akselhulsdiameter på 20 mm. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og præcis kørsel. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t. Hjulet egner sig blandt andet til tunge AGV-systemer, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, gaffeltrucks, maskinkonstruktion og lufthavnsudstyr.