Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, rund, der monteres direkte i røret. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som giver præcis drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 125 mm og en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der sikrer lydløs kørsel og afledning af statisk elektricitet. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig lejring. Byggehøjden er 163 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2477YGO125R07-Ø21,5-24
EAN
4031582341065
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Totalbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
163 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,98 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
Monteringstype
Syntetisk ekspander, rund
Expanderbefæstigelse (maksimum)
24 mm
Expanderbefæstigelse (minimum)
21,5 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
262 mm
Udladning
41 mm
Udfaldsradius
131 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
125 mm
Trådfang
Uden trådfang
Leje
Glideleje
Håndtags-sæt
Tip
Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling.
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul i rørformede stel og understelskonstruktioner uden gevind. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 31 mm til 35 mm, hvilket giver en sikker og spillefri montering inden for dette område. Ved tilspænding udvider expanderen sig mod rørets indervæg og skaber en friktionsbaseret, kraftoverførende forbindelse. Med en vægt på kun 0,14 kg tilføjer komponenten minimal ekstra masse til konstruktionen.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til montering af hjul med tap i rørprofiler og rørben. Expanderen passer til rør med en indvendig diameter fra 24 mm til 27 mm og sikrer en stabil og slørfri fastgørelse, når den spændes op inde i røret. Med en vægt på blot 0,13 kg tilfører komponenten kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Løsningen muliggør en enkel og pålidelig montage og er velegnet til møbler, apparater og transportudstyr med rørstel.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rør eller profiler med en indvendig diameter fra 27 mm til 30 mm. Ved montering ekspanderer elementet radialt mod rørets inderside, hvilket skaber en sikker og spillefri forbindelse mellem hjul og understel. Med en vægt på blot 0,14 kg tilfører expanderen kun minimal ekstra masse til konstruktionen. Komponenten egner sig til både nykonstruktioner og eftermontering.

Tilbehør
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Expander er et tilbehør til hjul, der anvendes til fastgørelse af hjul med tap i rørformede ben og profiler. Expanderen er dimensioneret til en monteringsdiameter fra 21,5 mm til 24 mm og dækker dermed et bredt område af indvendige rørdiametre. Ved tilspænding udvider elementet sig og skaber en sikker og slørfri forbindelse mellem hjul og konstruktion. Med en vægt på kun 0,12 kg bidrager expanderen minimalt til den samlede masse og egner sig til både nye konstruktioner og eftermontering.