Drejeligt Hjul med Hjulbremse 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377385
Varenummer:
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og sikker manøvrering af udstyr som anæstesivogne, medicinvogn...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea light er et drejeligt hjul med hjulbremse, udviklet til let og sikker manøvrering af udstyr som anæstesivogne, medicinvogne, sengeborde, dialysevogne, ultralydsapparater og kontormøbler på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som giver en enkel og stabil fastgørelse til vognen eller møblet. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med en tap som drejeligt leje, hvilket giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og en jævn drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel, gulvskånsomme egenskaber og lav rullemodstand. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig løsning. Byggehøjden er 75,5 mm. Den statiske bæreevne er 180 kg, mens den dynamiske bæreevne er 90 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv