Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800112
EAN:
4031582495232
Varenummer:
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og dis...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget til fastgørelse er ikke nærmere specificeret i de foreliggende produktdata, og monteringsløsningen bør derfor afstemmes efter den aktuelle monteringsflade og belastningssituation. Gaflen er heller ikke specificeret med hensyn til materiale og udførelse, men skal dimensioneres, så den sikkert overfører den angivne belastning til hjulet. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, en enkel og robust løsning, der egner sig til lave kørselshastigheder. Byggehøjden er 123 mm, hvilket giver en kompakt indbygning. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket bør lægges til grund ved dimensioneringen af applikationen.