Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800105
EAN:
4031582495201
Varenummer:
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til robuste industrielle anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksi...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til robuste industrielle anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er udformet som drejeligt beslag, der sikrer pålidelig fastgørelse til underlaget og fri drejning om den lodrette akse, hvilket giver god manøvredygtighed på begrænset plads. Gaflen bærer hjulet stabilt og overfører belastningen jævnt fra beslaget til hjulakslen. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med lejetypen Ikke-bearbejdet Nav, en enkel og robust løsning, der er velegnet til moderate hastigheder og anvendelser, hvor lav vedligeholdelse prioriteres. Byggehøjden er 120 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner med lav montagehøjde. Den dynamiske bæreevne er 250 kg pr. hjul ved en hastighed på op til 3 km/t.