Drejeligt Hjul 75 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800207
EAN:
4031582496567
Varenummer:
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og dis...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde, tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen er ikke nærmere specificeret i de foreliggende data og bør afstemmes med den konkrete montageflade. Gaflen er heller ikke specificeret med hensyn til materiale og overfladebehandling, men drejefunktionen sikrer god manøvredygtighed ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, hvilket giver en enkel og robust lejeløsning til lave hastigheder. Byggehøjden er 123 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner. Den dynamiske bæreevne er 250 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør produktet velegnet til tunge, langsomt kørende applikationer.