Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
EAN:
4031582394313
Varenummer:
5920UJI075L51-10 DM22 RAL 7035-7042 TFR
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålideli...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Fastgørelsen sker via hul til montagesplit til B10-fitting, hvilket muliggør en hurtig og sikker montering i møblets underside. Gaflen er fremstillet i polyamid, der giver lav vægt, god korrosionsbestandighed og tilstrækkelig stivhed, og den er drejeligt lejret på en tap, som sikrer let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm med en fælg af polyamid og en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel og optimalt greb. Hjulet er forsynet med glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 76 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde. Den statiske bæreevne er 160 kg, mens den dynamiske bæreevne er 80 kg ved en hastighed på op til 3 km/t.
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
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation