Drejeligt Hjul 75 mm
Agila
EAN:
4031582328127
Varenummer:
2470DIK075R07-Ø21,5-24
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til lette, mobile anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssysteme...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til lette, mobile anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Montagen sker med en syntetisk ekspander, rund, som indsættes i rørets ende og sikrer en stabil fastgørelse. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver en præcis og let drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af bladstål og en hjulbane af massiv gummi, uden afsmitning, som skåner gulvene. Et kegle-kugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 110 kg, mens den dynamiske bæreevne er 55 kg ved en hastighed på 3 km/t.