Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Compacta er et drejeligt hjul, der er udviklet til kompakte løsninger som værktøjsskabe, arbejdsborde og transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og enkel fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet af let stålplade, hvilket giver lav egenvægt og tilstrækkelig stivhed, mens drejekransen med enkelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 32 mm og en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver gulvskånende kørsel, god støjdæmpning og optimalt greb. Som leje anvendes glideleje med afstandsrør, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 42,5 mm, hvilket gør hjulet velegnet til applikationer med begrænset indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
1430PJI032P60-38x32
EAN
4031582415063
S4-materialenummer
990062728
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
26 mm
Belastning ved 3 km/t
70 kg
Belastning Statisk
140 kg
Byggehøjde
42,5 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,05 kg
Produktnavn
Compacta
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
4,2 mm
Længde på pladehul (maksimum)
24 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
30 mm
Pladelængde
38 mm
Pladebredde
32 mm
Stiftlængde
15 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, let
Drejekrans
Drejekrans med enkelt kuglekrans
Dome-diameter
26,5 mm
Udfaldsdiameter
54 mm
Udladning
11 mm
Udfaldsradius
27 mm
Trådens diameter
0 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
15 mm
Diameter
32 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)