Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Alpha stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for bl.a. cateringvogne og madudleveringssystemer, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, brandbekæmpelsesteknologi og brandbeskyttelse, maskinkonstruktion samt transportudstyr. Fastgørelsen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker montering på underlaget. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og stor stivhed, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg i polypropylen med en hjulbane af massiv gummi uden afsmitning. Hjulet er lejret i et rustfrit rulleleje, som giver lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 410 kg, mens den dynamiske bæreevne er 205 kg ved en hastighed på 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
8470PID200P63
EAN
4031582381566
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Belastning ved 4 km/t
205 kg
Belastning Statisk
410 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
2,87 kg
Produktnavn
Alpha stainless
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
105 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
80 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, tungt
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
310 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
80 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Massiv gummi, uden afsmitning
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Rulleleje , Rustfri
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
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål