Drejeligt Hjul 150 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800114
EAN:
4031582495256
Varenummer:
FOOT MASTER GATD-150-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, t...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul udviklet til anvendelser inden for maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsestypen for beslaget er ikke specificeret i de foreliggende data og bør afklares ud fra den konkrete montageopgave. Det samme gælder gaflen, hvis materiale og overfladebehandling ikke fremgår af specifikationen. Hjulet har en diameter på 150 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, hvilket giver en enkel og robust lejeløsning til moderate hastigheder. Byggehøjden er 200 mm, hvilket skal indregnes ved dimensionering af understelskonstruktioner og frihøjde. Den dynamiske bæreevne er 630 kg pr. hjul ved en kørehastighed på 3 km/t, hvilket gør produktet velegnet til tunge laster i intern logistik og automatiserede systemer, hvor stabil og forudsigelig kørsel er afgørende.