Drejeligt Hjul 150 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800208
EAN:
4031582496574
Varenummer:
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende intern transport og anvendes inden for Maskinkonstruktion, Stillad...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til krævende intern transport og anvendes inden for Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen sker via et beslag, der forbinder hjulet stabilt med udstyret og overfører belastningen sikkert. Gaflen fører hjulet og sikrer sammen med drejefunktionen en præcis retningsstyring under kørsel. Hjulet har en diameter på 150 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, hvilket giver en robust og enkel lejeløsning. Byggehøjden er 200 mm, hvilket skal tages i betragtning ved dimensionering af understelskonstruktioner og frihøjde. Den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til håndtering af tunge laster ved lav og kontrolleret kørselshastighed.